СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛЕР НА ГОРЕЛКА ТИП OBC
057H7224
СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛЕР НА ГОРЕЛКА ТИП OBC
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
057H7224
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Service kit for burnercontrol type OBC |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за контроли за маслена горелка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 24 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | СЕРВИЗЕН КОМПЛЕКТ ЗА КОНТРОЛЕР НА ГОРЕЛКА ТИП OBC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.178 Kilogram |
| Нето тегло | 0.169 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.77 Liter |
| EAN/UPC | 5702425077142 |