ФЛАНЕЦ (ГОЛЯМ) ЗА LD/LDS ФОТО УСТРОЙСТВО OEM
057H7071
ФЛАНЕЦ (ГОЛЯМ) ЗА LD/LDS ФОТО УСТРОЙСТВО OEM
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
057H7071
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Flange big for photo unit |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за фото устройства |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 500 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | ФЛАНЕЦ (ГОЛЯМ) ЗА LD/LDS ФОТО УСТРОЙСТВО OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3 Gram |
| Нето тегло | 2 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.009 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014727 |