ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC OEM
057H7012
ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC OEM
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
057H7012
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Front plate type BHC |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за контроли за маслена горелка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 250 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.012 Kilogram |
| Нето тегло | 0.011 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.105 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014734 |