ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC С РЕЗБИ OEM
057H7011
ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC С РЕЗБИ OEM
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
057H7011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | BHC KULISSE |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за контроли за маслена горелка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 250 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | ЛИЦЕВ ПАНЕЛ ТИП BHC С РЕЗБИ OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.013 Kilogram |
| Нето тегло | 0.012 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.124 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014741 |