БАЗОВА ЧАСТ ТИП BHB ЗА КОНТРОЛЕР ЗА ГОРЕЛКА OEM
057H7010
БАЗОВА ЧАСТ ТИП BHB ЗА КОНТРОЛЕР ЗА ГОРЕЛКА OEM
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари за компоненти на горелката
057H7010
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Basepart type BHB for burnercontrol |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за контроли за маслена горелка |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 250 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | БАЗОВА ЧАСТ ТИП BHB ЗА КОНТРОЛЕР ЗА ГОРЕЛКА OEM |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.071 Kilogram |
| Нето тегло | 0.07 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702425014765 |