ВТУЛКА И ЩЕПСЕЛ ЗА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО ТИП EBI
052F0064
ВТУЛКА И ЩЕПСЕЛ ЗА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО ТИП EBI
052F0064
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | TYLLE F. EBI. |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Аксесоари за EBI |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 100 pc |
| Одобрение | UL |
| Описание | ВТУЛКА И ЩЕПСЕЛ ЗА ВЪЗПЛАМЕНИТЕЛНО УСТРОЙСТВО ТИП EBI |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4 Gram |
| Нето тегло | 3 Gram |
| Volume | 0.027 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023729 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |