ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE
030N6111
ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE
030N6111
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | FPHE on/off |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за подгреватели |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
| Одобрение | CE |
| Описание | ON/OFF ADAPTER 230 V, 120MM CABLE |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.067 Kilogram |
| Нето тегло | 0.046 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.536 Liter |
| EAN/UPC | 5702425244803 |