HAGO (СТАНДАРТНА) ЦЕДКА_120 СИТО
030L4801
HAGO (СТАНДАРТНА) ЦЕДКА_120 СИТО
030L4801
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | HAGO (STANDARD) STRAINER_120 MESH SCREEN |
| Product line | 02 |
| UL одобрение | No |
| Брандирано | Hago |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | Аксесоари за дюзи Hago |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 500 pc |
| Описание | HAGO (СТАНДАРТНА) ЦЕДКА_120 СИТО |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип филтър | Цедка |
| Филтърна мрежа | 120 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3 Gram |
| Нето тегло | 2.9 Gram |
| Volume | 0.002 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425204586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |