1/4" BSP, СТОЙКА ЗА ДЮЗА
030-0522
1/4" BSP, СТОЙКА ЗА ДЮЗА
030-0522
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | DYSEHOLDER 1/4 |
| Product line | 02 |
| SCIP dossier no. | ef727927-a1fd-49ae-9b82-c95879a7f3a5 |
| SCIP dossier product name | Nozzle adapter 1/4 RG |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Аксесоари за маслени дюзи |
| Група продукти | Accessories for Burner Components |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Описание | 1/4" BSP, СТОЙКА ЗА ДЮЗА |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.046 Kilogram |
| Нето тегло | 0.045 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425010996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |