Воден вентил с управление по температура, FJVA 20, G, 3/4
003N8244
Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора
003N8244
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kv стойност [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Material Description | FJVA 20 G 3/4IN 0-30АC BY-PASS и2.0 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Байпас (Ø) [in] | 5/64 in |
| Байпас (Ø) [mm] | 2.0 mm |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | FJVA 20 |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по температура |
| Одобрение | RoHS КитайEACPEDRoHSUA |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| размер на дюзи [инч] | 4/5 in |
| Размер на щуцер [mm] | 20.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 86 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 32 °F |
| Тип присъединяване | G |
| Флуид | Неутрална среда |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.39 Kilogram |
| Нето тегло | 1.18 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423028931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |