FJVA thermostatic valve

Воден вентил с управление по температура, FJVA 20, G, 3/4

003N8215

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]3.900 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kv стойност [m³/h]3.400 m³/h
Material DescriptionFJVA 20 G 3/4IN 25-65АC BY-PASS и2.0
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]25 °C
Байпас (Ø) [in]5/64 in
Байпас (Ø) [mm]2.0 mm
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаFJVA 20
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Характеристика
Стойност
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конфигурация на отварянеОтваря при повишаване на температурата на сензора
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по температура
ОдобрениеRoHS КитайEACPEDRoHSUA
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
размер на дюзи [инч]4/5 in
Размер на щуцер [mm]20.00 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Температурен диапазон [°F] [макс]149 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]77 °F
Тип присъединяванеG
ФлуидНеутрална среда

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.358 Kilogram
Нето тегло1.19 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423094370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm