Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Воден вентил с управление по температура, AVTA 25, G, 1

003N4132

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]6.400 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kv стойност [m³/h]5.500 m³/h
Material DescriptionAVTA 25 G 1IN 0-30?C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVTA 25
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръбаВътрешен
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(b)6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конфигурация на отварянеОтваря при повишаване на температурата на сензора
Макс. налягане върху сензор [bar]25 bar
Макс. налягане върху сензор [psig]362.6 psig
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Характеристика
Стойност
Макс. сензорна температура [°C]57 °C
Макс. сензорна температура [°F]134.6 °F
Макс. тестово налягане [bar] Pe25.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]362.6 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по температура
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
ОдобрениеRoHS КитайEACPEDRoHSUA
Присъединителен размер [инч]1
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариГенерични аксесоариАксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч]1 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in]3/4
Размер на щуцер [mm]25.00 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Стандартен уплътнител за капилярна тръбаISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]30 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]0 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]86 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]32 °F
Тип зарядУниверсален
Тип на уплътнител за капилярна тръбаG
Тип присъединяванеG
ФлуидНеутрална среда

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.812 Kilogram
Нето тегло1.44 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423012688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm