Воден вентил с управление по температура, AVTA 20, G, 3/4
003N3170
Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Адсорбция
003N3170
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 3.900 gal/min |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Kv стойност [m³/h] | 3.400 m³/h |
| Material Description | AVTA 20 Water Reg. Valve 10-80°C M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9 |
| SCIP dossier product name | AVTA FJVA |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 10 °C |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AVTA 20 |
| Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръба | Вътрешен |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] [Макс.] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [bar] [мин] | 0.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] [макс] | 145.000 psi |
| Диференциално налягане [psi] [мин] | 0.000 psi |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2300 mm |
| дължина на капилярната тръба | 90 9/16 in |
| Индикатор на посока на потока | Релефна 1-посочна стрелка |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(b)6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на температурата на сензора |
| Макс. налягане върху сензор [bar] | 25 bar |
| Макс. налягане върху сензор [psig] | 362.6 psig |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Макс. сензорна температура [°C] | 130 °C |
| Макс. сензорна температура [°F] | 266.0 °F |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 25.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 362.6 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по температура |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| Одобрение | RoHS КитайEACPEDRoHSUA |
| По-нататъшна информация | Покритие от Sn2 |
| Присъединителен размер [инч] | 3/4 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоариАксесоари за водни вентили |
| размер на дюзи [инч] | 4/5 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [in] | 3/8 x 5 29/32 in |
| Размер на сензора (Ø x L) [mm] | 9.5 x 150 mm |
| Размер на уплътнител за капилярна тръба [in] | 1/2 |
| Размер на щуцер [mm] | 20.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Стандартен уплътнител за капилярна тръба | ISO 228-1 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 176 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | 50 °F |
| Тип заряд | Адсорбция |
| Тип на уплътнител за капилярна тръба | G |
| Тип присъединяване | G |
| Флуид | Неутрална среда |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.57 Kilogram |
| Нето тегло | 1.17 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |