Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2 003N

Воден вентил с управление по температура, AVTA 15, G, 1/2

003N2212

Материал на тялото: Месинг, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на температурата на сензора, Тип заряд: Универсален

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Kv стойност [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionAVTA 15 Water Reg. Valve 50-90°C M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product nameAVTA FJVA
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAVTA 15
Включени частиSensor pocket – Brass
Вън/Вътр. уплътнител за капилярна тръбаВътрешен
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.000 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]0.000 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]2000 mm
дължина на капилярната тръба78 3/4 in
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(b)6(c)
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конфигурация на отварянеОтваря при повишаване на температурата на сензора
Макс. налягане върху сензор [bar]25 bar
Макс. налягане върху сензор [psig]362.6 psig
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Макс. сензорна температура [°C]125 °C
Макс. сензорна температура [°F]257.0 °F
Макс. тестово налягане [bar] Pe25.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]362.6 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по температура
ОборудванеСкоба
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
ОдобрениеRoHS КитайEACPEDRoHSUA
По-нататъшна информацияScale turned 90°
Присъединителен размер [инч]1/2
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариГенерични аксесоариАксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч]3/5 in
Размер на сензора (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Размер на сензора (Ø x L) [mm]18 x 210 mm
Размер на уплътнител за капилярна тръба [in]3/4
Размер на щуцер [mm]15.00 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Стандартен уплътнител за капилярна тръбаISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]194 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]122 °F
Тип зарядУниверсален
Тип на уплътнител за капилярна тръбаG
Тип присъединяванеG
ФлуидНеутрална среда

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.875 Kilogram
Нето тегло1.397 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423202140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm