WVO water valve

Воден вентил с управление по налягане, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h

003N8066

Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 1/2-14, Kv стойност [m³/h]: 1.9, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 14 - 18, Тип присъединяване (хладилен агент): Гайка за SAE разширение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Cv стойност [gal/min]2.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.900 m³/h
Material DescriptionWVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10
MWP (хладилен агент) [bar]26.4 bar
MWP (хладилен агент) [psig]383.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаWVO 15
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]18.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]14.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]260.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]205.0 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar]10.000 bar
Диференциално налягане [psi]145.000 psi
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
дължина на капилярната тръба35 7/16 in
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(b)6(c)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Конфигурация на отварянеОтваря при повишаване на налягането на кондензатора
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar]38.0 bar
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig]551.0 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe24.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]350.0 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по налягане
Обезмаслени хладилни агентиR513A
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACPEDRoHSUA
присъединителен размер (хладилен агент)1/4 in - 6 mm
Присъединителен размер [инч]1/2-14
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
размер на дюзи [инч]3/5 in
Размер на щуцер [mm]15.00 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеNPT
Тип присъединяване (хладилен агент)Гайка за SAE разширение
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
ФлуидПрясна водаНеутрален солен разтвор
Хладилни агентиR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.212 Kilogram
Нето тегло1.067 Kilogram
Volume4.082 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702422078432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm