Воден вентил с управление по налягане, WVO 15, 14 bar - 18 bar, 1.9 m³/h
003N8036
Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 1/2-14, Kv стойност [m³/h]: 1.9, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 14 - 18, Тип присъединяване (хладилен агент): Гайка за SAE разширение
003N8036
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 2.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 1.900 m³/h |
| Material Description | WVO 15 Water Reg. Valve 200-260psig M/10 |
| MWP (хладилен агент) [bar] | 26.4 bar |
| MWP (хладилен агент) [psig] | 383.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | WVO 15 |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 18.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 14.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] | 260.0 psig |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] | 205.0 psig |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 145.000 psi |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| дължина на капилярната тръба | 35 7/16 in |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(b)6(c) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на налягането на кондензатора |
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] | 38.0 bar |
| Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] | 551.0 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 24.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 350.0 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACPEDRoHSUA |
| присъединителен размер (хладилен агент) | 1/4 in - 6 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1/2-14 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| размер на дюзи [инч] | 3/5 in |
| Размер на щуцер [mm] | 15.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | NPT |
| Тип присъединяване (хладилен агент) | Гайка за SAE разширение |
| Файлови имена за одобрение | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Флуид | Прясна водаНеутрален солен разтвор |
| Хладилни агенти | R1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.221 Kilogram |
| Нето тегло | 1.067 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |