Pressure operated water valve, WVFX 10_003N1100

Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 3.8 bar - 23.1 bar, 1.4 m³/h

003N5003

Тип присъединяване: Запояване, Kv стойност [m³/h]: 1.4, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 3.8 - 23.1, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.27.3
Cv стойност [gal/min]1.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]1.400 m³/h
Material DescriptionWVFX10 Water Reg. Valve 55-335psig I/25
MWP (хладилен агент) [bar]26.4 bar
MWP (хладилен агент) [psig]383.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
UL approved refrigerantsR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаWVFX 10
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]23.10 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]3.80 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]335.0 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]55.0 psig
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]130 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-25 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]266 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]-13 °F
Диференциално налягане [bar]10.000 bar
Диференциално налягане [psi]145.000 psi
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(b)6(c)
Количество в опаковка от определен вид25 pc
Конфигурация на отварянеОтваря при повишаване на налягането на кондензатора
Характеристика
Стойност
Макс. работно налягане [bar]16.0 bar
Макс. работно налягане [psig]232 psig
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar]29.0 bar
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig]420.6 psig
Макс. тестово налягане [bar] Pe24.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]348.0 psig
Материал на тялотоМесинг
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по налягане
Обезмаслени хладилни агентиR513A
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACPEDRoHSUA
присъединителен размер (хладилен агент)1/4 in - 6 mm
Присъединителен размер [инч]1/4 in
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариГенерични аксесоариАксесоари за водни вентили
размер на дюзи [инч]2/5 in
Размер на щуцер [mm]10.00 mm
Стандарт за присъединяванеANSI/ASME B1.20.1
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗапояване
Тип присъединяване (хладилен агент)SAE разширение
Файлови имена за одобрениеВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
ФлуидПрясна водаНеутрален солен разтвор
Хладилни агентиR1234yfR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.327 Kilogram
Нето тегло1.261 Kilogram
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255090267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm