Воден вентил с управление по налягане, WVFX 25, 15 bar - 29 bar, 5.5 m³/h
003N4410
Тип присъединяване: G, Присъединителен размер [инч]: 1, Kv стойност [m³/h]: 5.5, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 15 - 29, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
003N4410
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 6.400 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 5.500 m³/h |
| Material Description | WVFX 25 Water Reg. Valve 15-29 bar M/10 |
| MWP (хладилен агент) [bar] | 45.2 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | WVFX 25 |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 29.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 15.00 bar |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 145.000 psi |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(b)6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на налягането на кондензатора |
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] | 60.0 bar |
| Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] | 870.2 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 24.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 348.0 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USRoHS КитайEACPEDRoHSUA |
| присъединителен размер (хладилен агент) | 1/4 in - 6 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоариАксесоари за водни вентили |
| размер на дюзи [инч] | 1 in |
| Размер на щуцер [mm] | 25.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ISO 228-1 |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | G |
| Тип присъединяване (хладилен агент) | SAE разширение |
| Файлови имена за одобрение | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Флуид | Прясна водаНеутрална среда |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.572 Kilogram |
| Нето тегло | 1.292 Kilogram |
| Volume | 4.082 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288248 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |