Воден вентил с управление по налягане, WVFX 10, 15 bar - 29 bar, 1.4 m³/h
003N1810
Тип присъединяване: NPT, Присъединителен размер [инч]: 3/8 - 18, Kv стойност [m³/h]: 1.4, Конфигурация на отваряне: Отваря при повишаване на налягането на кондензатора, Диапазон на контролно налягане [bar]: 15 - 29, Тип присъединяване (хладилен агент): SAE разширение
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: WVFX
003N1810
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Cv стойност [gal/min] | 1.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 1.400 m³/h |
| Material Description | WVFX10 Water Reg. Valve 218-420psig M/10 |
| MWP (хладилен агент) [bar] | 45.2 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| UL approved refrigerants | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| UL одобрение | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | WVFX 10 |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 29.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 15.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] | 420.0 psig |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] | 218.0 psig |
| Диапазон на средна температура [°C] [Макс.] | 130 °C |
| Диапазон на средна температура [°C] [Мин.] | -25 °C |
| Диапазон на средна температура [°F] [макс] | 266 °F |
| Диапазон на средна температура [°F] [мин] | -13 °F |
| Диференциално налягане [bar] | 10.000 bar |
| Диференциално налягане [psi] | 145.000 psi |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(b)6(c) |
| Количество в опаковка от определен вид | 10 pc |
| Конфигурация на отваряне | Отваря при повишаване на налягането на кондензатора |
| Макс. работно налягане [bar] | 16.0 bar |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Макс. работно налягане [psig] | 232 psig |
| Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] | 29.0 bar |
| Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] | 420.6 psig |
| Макс. тестово налягане [bar] Pe | 24.0 bar |
| Макс. тестово налягане [psig] | 348.0 psig |
| Материал на тялото | Месинг |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| Одобрение | ВКЛЮЧЕН В C UL USEACLLC CDC TYSKPEDRoHSRoHS Китай |
| присъединителен размер (хладилен агент) | 1/4 in - 6 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 - 18 |
| Присъединяване вътрешно/външно | Вътрешен |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоариАксесоари за водни вентили |
| размер на дюзи [инч] | 2/5 in |
| Размер на щуцер [mm] | 10.00 mm |
| Стандарт за присъединяване | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | NPT |
| Тип присъединяване (хладилен агент) | SAE разширение |
| Файлови имена за одобрение | ВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0 |
| Флуид | Прясна водаНеутрален солен разтвор |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.454 Kilogram |
| Нето тегло | 1.185 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 4.112 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529402 |