Воден вентил с управление по налягане, VWR, 15 bar - 29 bar
061L5051
Диапазон на контролно налягане [bar]: 15 - 29, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
061L5051
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | AWR-1203GLW Water Regulator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | VWR |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 29.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 15.00 bar |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване | Rc |
| Типово обозначение | VWR-1203G |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.721 Kilogram |
| Нето тегло | 0.685 Kilogram |
| Volume | 0.684 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270205 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |