Воден вентил с управление по налягане, CWR, 6 bar - 18 bar
061L5043
Диапазон на контролно налягане [bar]: 6 - 18, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15
061L5043
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 0.590 m³/h |
| Material Description | CWR Water Reg. Valve 803GLWQ3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| SCIP dossier product name | WVS/WVTS |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CWR |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 18.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 6.00 bar |
| Количество в опаковка от определен вид | 15 pc |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | CWR-803GLWQ3 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.399 Kilogram |
| Нето тегло | 0.354 Kilogram |
| Volume | 1.112 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |