Воден вентил с управление по налягане, AWR, 22.6 bar-product-details

Воден вентил с управление по налягане, AWR, 22.6 bar

061L5036

Диапазон на контролно налягане [bar]: 22.6, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]8.480 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 1504GLWQ19
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAWR
Характеристика
Стойност
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на контролно налягане [bar]22.60 bar
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по налягане
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеRc
Типово обозначениеAWR-1504GLWQ19

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.92 Kilogram
Нето тегло0.874 Kilogram
Volume0.89 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428270304
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm