Воден вентил с управление по налягане, AWR, 17.7 bar-product-details

Воден вентил с управление по налягане, AWR, 17.7 bar

061L5004

Диапазон на контролно налягане [bar]: 17.7, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 15

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kv стойност [m³/h]5.090 m³/h
Material DescriptionAWR Water Reg. Valve 2006GLW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0
SCIP dossier product namePressure type water control valve
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAWR
Характеристика
Стойност
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на контролно налягане [bar]17.70 bar
Количество в опаковка от определен вид15 pc
Наименование на продуктаВоден вентил с управление по налягане
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Съдържа батерииNo
Тип присъединяванеRc
Типово обозначениеAWR-2006GLW

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.01 Kilogram
Нето тегло1.01 Kilogram
Volume1.17 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428270489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm