Воден вентил с управление по налягане, AWR, 17.7 bar
061L5003
Диапазон на контролно налягане [bar]: 17.7, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 20
061L5003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 1.270 m³/h |
| Material Description | AWR-1203GLW Water Regulator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | 2d88219a-6819-4413-b6a3-395c3ca4b1d0 |
| SCIP dossier product name | Pressure type water control valve |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AWR |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] | 17.70 bar |
| Количество в опаковка от определен вид | 20 pc |
| Наименование на продукта | Воден вентил с управление по налягане |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Тип присъединяване | Rc |
| Типово обозначение | AWR-1203GLW |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.678 Kilogram |
| Нето тегло | 0.678 Kilogram |
| Volume | 0.679 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270496 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |