Pilot for water reg. valve, Pilot unit_017-508366

Пилот за воден рег. вентил, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Диапазон на контролно налягане [bar]: 15 - 29, Тип присъединяване (хладилен агент): Нипел на разширение/заварка

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionPilot Unit For WVS 15-29 bar
MWP (хладилен агент) [bar]45.2 bar
MWP (хладилен агент) [psig]655.6 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product nameWV Valves
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаWVS
Включени частиКонтролен елементКорпус на пружина
Група продуктиВодни регулиращи вентили
Диапазон на контролно налягане [bar] [макс]29.00 bar
Диапазон на контролно налягане [bar] [мин]15.00 bar
Диапазон на контролно налягане [psig] [макс]420.6 psig
Диапазон на контролно налягане [psig] [мин]217.5 psig
Име на програма за частиWVS
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. работно налягане [bar]45.2 bar
Макс. тестово налягане (охлад.) [bar]60.0 bar
Макс. тестово налягане (охлад.)[psig]870.2 psig
Наименование на продуктаПилот за воден рег. вентил
Обезмаслени хладилни агентиR513A
ОбслужваемРезервни части за воден вентил
По-нататъшна информацияЗа приложения с високо налягане
присъединителен размер (хладилен агент)1/4 in - 6 mm
Продуктови аксесоариГенерични аксесоари
Съвместимост с лубрикантиOilfree applications
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип присъединяване (хладилен агент)Нипел на разширение/заварка
Употребено за продуктWVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80
Хладилни агентиR134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.922 Kilogram
Нето тегло0.921 Kilogram
Volume1.651 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428453448
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm