Пилот за воден рег. вентил, WVS, 2.2 bar - 19 bar
016D1017
Диапазон на контролно налягане [bar]: 2.2 - 19, Тип присъединяване (хладилен агент): Нипел на разширение/заварка
016D1017
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | PILOT UNIT FOR WVS /P CONTROL R12/22/717 |
| MWP (хладилен агент) [bar] | 26.2 bar |
| MWP (хладилен агент) [psig] | 380.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier product name | WV Valves |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | WVS |
| Включени части | Контролен елементКорпус на пружина |
| Група продукти | Водни регулиращи вентили |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [макс] | 19.00 bar |
| Диапазон на контролно налягане [bar] [мин] | 2.20 bar |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [макс] | 257.6 psig |
| Диапазон на контролно налягане [psig] [мин] | 31.9 psig |
| Име на програма за части | WVS |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 26.4 bar |
| Макс. тестово налягане (охлад.) [bar] | 29.0 bar |
| Макс. тестово налягане (охлад.)[psig] | 420.6 psig |
| Наименование на продукта | Пилот за воден рег. вентил |
| Обезмаслени хладилни агенти | R513A |
| Обслужваем | Резервни части за воден вентил |
| По-нататъшна информация | За приложения с ниско налягане |
| присъединителен размер (хладилен агент) | 1/4 in - 6 mm |
| Продуктови аксесоари | Генерични аксесоари |
| Съвместимост с лубриканти | Oilfree applications |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип присъединяване (хладилен агент) | Нипел на разширение/заварка |
| Употребено за продукт | WVS 100WVS 32WVS 40WVS 50WVS 65WVS 80 |
| Хладилни агенти | R134aR22R404AR407AR407CR407FR422BR422DR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.706 Kilogram |
| Нето тегло | 0.704 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |