027L4745 - ICF SS 20-4-90

Вентилна станция, ICF SS 20-4-90, 32 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L4745

Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-90
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF SS 20-4-90
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS SS 20
Модул 2Възвратен вентил
Модул 2 типICFC SS 20
Характеристика
Стойност
Модул 3Ръчен регулиращ вентил
Модул 3 типICFR SS 20-B
Модул 4Модул за заварка
Модул 4 типICFW SS 20-D
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCEEACUA
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаuncoated
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P3-P5-P6
Присъединителен размер [mm]32 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-4-32KSXCXRBW1XXXX4YXX
Тип на връзка за страничен портG
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.777 Kilogram
Нето тегло7.618 Kilogram
Volume15.2 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428931526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm