Valve station, ICF SS 25-6-3RA, 32 mm, Connection standard: ASME B 16.11
027L4269
Connection size [mm]: 32, Connection type: Socket weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: ZnCr04, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120
027L4269
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF SS 25-6-3RA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| UL одобрение за файлови имена | REFRIGERANT VALVE 53R0 |
| Брой на страничен порт [pc] | 6 pc |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | ICF SS 25-6-3RA |
| Група продукти | Multifunction valves |
| Категория | II |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Макс. работно налягане [bar] | 52.0 bar |
| Макс. работно налягане [psig] | 754 psig |
| Материал на тялото | Stainless steel |
| Модул 1 | Stop valve |
| Модул 1 тип | ICFS SS 25 |
| Модул 2 | Filter |
| Модул 2 тип | ICFF SS 25 |
| Модул 3 | Solenoid valve |
| Модул 3 тип | ICFE SS 25 |
| Модул 4 | Check valve |
| Модул 4 тип | ICFC SS 25 |
| Модул 5 | Manual regulating valve |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Модул 5 тип | ICFR SS 25 |
| Модул 6 | Stop valve |
| Модул 6 тип | ICFS SS 25 |
| Наименование на продукта | Valve station |
| Оборудване | Cap |
| Обслужваем | ICF spare parts |
| Одобрение | CEEACTÜVUAUL |
| Описание на продукта | Control Solution |
| Покритие на повърхността | ZnCr04 |
| Посока | Straightway |
| Поставяне на страничен порт | P2-P4-P5-P7-P9-P10 |
| Присъединителен размер [mm] | 32 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/4 in |
| Продуктови аксесоари | ICF accessories |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 120 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -60 °C |
| Температурен диапазон [°F] [макс] | 248 °F |
| Температурен диапазон [°F] [мин] | -76 °F |
| Тип код ICF | ICF-25-6-32MSXFEEHCXRASX63XX |
| Тип присъединяване | Socket weld |
| Флуидна група | 1 |
| Хладилни агенти | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 25.071 Kilogram |
| Нето тегло | 24.137 Kilogram |
| Volume | 33.773 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255016007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |