027L4730 - ICF SS 25-4-9

Вентилна станция, ICF SS 25-4-9, 40 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.19M SCHEDULE 40S

027L3567

Присъединителен размер [mm]: 40, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-4-9
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF SS 25-4-9
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS SS 25
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF SS 25E
Модул 3Соленоиден вентил
Характеристика
Стойност
Модул 3 типICFE SS 25
Модул 4Спирателен вентил
Модул 4 типICFS SS 25
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCEEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаuncoated
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P3-P5-P6
Присъединителен размер [mm]40 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.19M SCHEDULE 40S
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-25-4-40LSXFEEHSXXXXX49XX
Тип на връзка за страничен портNPT
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18.229 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume32.77 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162144176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm