Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220-product-details

Valve station, ICF SS 20-6-5MA, 20 mm, Connection standard: EN 10220

027L3291

Connection size [mm]: 20, Connection type: Butt weld, Body material: Stainless steel, Surface coating: uncoated, Max. Working Pressure [bar]: 52, Temperature range [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-6-5MA
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрение за файлови именаREFRIGERANT VALVE 53R0
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаICF SS 20-6-5MA
Група продуктиMultifunction valves
Индикатор на посока на потокаEmbossed 1-way arrow
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]450 psig
Материал на присъединителния елементStainless steel
Материал на тялотоStainless steel
Модул 1Stop valve
Модул 1 типICFS SS 20
Модул 2Filter
Модул 2 типICFF SS 20
Модул 3Solenoid valve
Модул 3 типICFE SS 20
Модул 4Manual opening
Модул 4 типICFO SS 20
Модул 5Motor valve
Характеристика
Стойност
Модул 5 типICM SS 20
Модул 6Stop valve
Модул 6 типICFS SS 20
Наименование на продуктаValve station
ОборудванеCap
ОбслужваемICF spare parts
ОдобрениеEACUAUL
Описание на продуктаControl Solution
Покритие на повърхносттаuncoated
ПосокаStraightway
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF accessories
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-6-20KSXFXEXOXMASX65XX
Тип на връзка за страничен портG
Тип присъединяванеButt weld
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.395 Kilogram
Нето тегло10.375 Kilogram
Volume20.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255027430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm