Valve station, ICF SS 20-6-90, 3/4 in 027L3188

Вентилна станция, ICF SS 20-4-99, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L3188

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF SS 20-4-99D1
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]4 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF SS 20-4-99
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]450 psig
Материал на присъединителния елементНеръждаема стомана
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS SS 20
Модул 2Модул за обезскрежаване
Модул 2 типICFD 20
Характеристика
Стойност
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE SS 20
Модул 4Контролен/стоп вентил
Модул 4 типICFN SS 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеEACUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаuncoated
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P3-P5-P6
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-4-20KSXFXEXNXXXXX4IXX
Тип на връзка за страничен портG
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло15.613 Kilogram
Нето тегло15.593 Kilogram
Volume65.121 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424054441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm