Вентилна станция, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11-product-details

Вентилна станция, ICF SS 25-6-1RB, 40 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11

027L0039

Присъединителен размер [mm]: 40, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Неръждаема стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF SS SOC 25-6-1RB
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF SS 25-6-1RB
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на тялотоНеръждаема стомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS SS 25
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF SS 25
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE SS 25
Модул 4Празно горно покритие
Модул 4 типICFB SS 25
Характеристика
Стойност
Модул 5Ръчен регулиращ вентил
Модул 5 типICFR SS 25
Модул 6Спирателен вентил
Модул 6 типICFS SS 25
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCEEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZnCr04
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]40 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25.346 Kilogram
Нето тегло23.791 Kilogram
Volume32.77 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255271413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm