Вентилна станция, ICF 50-4-42S32-O
148X1540
Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 50-4-42S32-O, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл
148X1540
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve Station ICF 50-4-42S32-O |
| P-порт тип | CVC-M |
| P-порт_1 | 754 psi |
| P-порт_2 | 58 TO 406 PSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| SI-порт тип | BLANKING PLUG A + B |
| SII-порт тип | BLANKING PLUG A + B |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICF 50-4-42S32-O |
| Горно покритие | 3 функционални модули |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Коментари | СТОП-СЛЯП-ICS-СТОП |
| Модул 1 | Спирателен вентил |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Модул 1 тип | SVA-S 50 |
| Модул 2 | Капак за филтър (не FIA филтър) |
| Модул 2 тип | ICFB 50 |
| Модул 3 | Контролен вентил |
| Модул 3 тип | ICS 50-32 |
| Модул 4 | Спирателен вентил |
| Модул 4 тип | SVA-S 50 |
| Наименование на продукта | Вентилна станция |
| Оборудване | Капачка |
| Описание на продукта | Вентилна станция |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [mm] | 40 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/2 in |
| Размер на порта (номинален) [инч] | 1 1/2 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
| Хладилни агенти | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 41.376 Kilogram |
| Нето тегло | 28.828 Kilogram |
| Volume | 149.308 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428997003 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |