Danfoss logo
027L6504 - ICF 65-3-42S65

Вентилна станция, ICF 65-3-42S40-B

148X1536

Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 65-3-42S40-B, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80; ASME B 16.11, Тип присъединяване: Точкова заварка, Присъединителен размер [инч]: 2 1/2 in

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 65-3-42S40-B
P-порт типCVP L
P-порт_1754 psi
P-порт_219.5 IN. HG TO 102
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SI-порт типEVM NC
SI-порт_1508 psi
SI-порт_2305 psi
SII-порт типBLANKING PLUG A
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 65-3-42S40-B
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
КоментариСТОП-ICS-СТОП
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типSVA-S 65
Модул 3Контролен вентил
Модул 3 типICS 65-40
Модул 4Спирателен вентил
Модул 4 типSVA-S 65
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
Описание на продуктаВентилна станция
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]65 mm
Присъединителен размер [инч]2 1/2 in
Размер на порта (номинален) [инч]2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеТочкова заварка
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло48.36 Kilogram
Нето тегло34.856 Kilogram
Volume149.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428940726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm