027L5012 - ICF 50-4-42S40

Вентилна станция, ICF 50-4-9S40

148X1514

Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 50-4-9S40, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 50-4-9S40
P-порт типEVM NC
P-порт_1508 psi
P-порт_2305 PSI
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
SI-порт типBLANKING PLUG A + B
SII-порт типBLANKING PLUG A + B
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 50-4-9S40
Горно покритие3 функционални модули
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
КоментариСТОП-СЛЯП-ICS-СТОП
Модул 1Спирателен вентил
Характеристика
Стойност
Модул 1 типSVA-S 50
Модул 2Монтиран елемент
Модул 2 типFIA 50
Модул 3Контролен вентил
Модул 3 типICS 50-40
Модул 4Спирателен вентил
Модул 4 типSVA-S 50
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
Описание на продуктаВентилна станция
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]40 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/2 in
Размер на порта (номинален) [инч]2 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло40.826 Kilogram
Нето тегло26.335 Kilogram
Volume149.308 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428940443
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm