Valve Station ICF 25-4-42S3-25, 027L4237, L

Вентилна станция, ICF 25-4-42S3-25

027X5051

Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 25-4-42S3-25, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 25-4-132-O 25-25 SOC 1 1/4"
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 25-4-42S3-25
Група продуктиRegionally specified kits
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВентилна станция
Описание на продуктаКонтролно решение
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]32 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло24.247 Kilogram
Нето тегло22.941 Kilogram
Volume56.025 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255028482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm