Вентилна станция, ICF 25-4-42S3-20
027X5020
Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 25-4-42S3-20, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл
027X5020
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ICF 25-4-42S3-20-S SOC 1 1/4" |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| SCIP dossier no. | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP dossier product name | ICF |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICF 25-4-42S3-20 |
| Група продукти | Regionally specified kits |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(a)6(b) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Вентилна станция |
| Описание на продукта | Контролно решение |
| Посока | Прав |
| Присъединителен размер [mm] | 32 mm |
| Присъединителен размер [инч] | 1 1/4 in |
| Стандарт за присъединяване | ASME B 16.11 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes with exemptions |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип присъединяване | Заварка на цокъл |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 23.481 Kilogram |
| Нето тегло | 20.729 Kilogram |
| Volume | 56.025 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255028772 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |