Вентилна станция, ICF 20-6-5MA-product-details

Вентилна станция, ICF 20-6-5MA

027X2994

Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 20-6-5MA, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 20-6-5A, 3/4'' SW W/MOTOR, RS845
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-6-5MA
Включени частиICAD 600 and cable
Група продуктиRegionally specified kits
Дължина на кабела [in]334.00 in
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВентилна станция
Описание на продуктаКонтролно решение
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.46 Kilogram
Нето тегло14.451 Kilogram
Volume16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255028994
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm