ICF 20-6-5MA33 - 027L3154 - 027L3391

Вентилна станция, ICF 20-6-5A

027X0174

Вентилна станция, Вид на продукта: ICF 20-6-5A, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11, Тип присъединяване: Заварка на цокъл
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: ICF 15-65

Препоръчителна замяна: 027X2998

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionICF 20-6-5A 33 VAL.3/4"SW W/ICAD 600+CAP
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-6-5A
Включени частиICAD 600 and cap
Група продуктиRegionally specified kits
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Наименование на продуктаВентилна станция
Описание на продуктаКонтролно решение
ПосокаПрав
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.24 Kilogram
Нето тегло0.007 Kilogram
Volume16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428491488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm