027L6516 - ICF 65-3-43MA

Вентилна станция, ICF 65-3-43MA, 80 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L6516

Присъединителен размер [mm]: 80, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 65-3-43MA
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрениеYes
Брой на връзки за обезскрежаване [pc]2 pc
Брой на страничен порт [pc]2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 65-3-43MA
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]754 psig
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типSVA-S 65
Модул 3Контролен вентил
Модул 3 типICM 65-A
Модул 4Спирателен вентил
Характеристика
Стойност
Модул 4 типSVA-S 65
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCEEACTÜV
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZnCr04
ПосокаПрав
Поставяне на връзка за обезскрежаванеP2-P4
Поставяне на страничен портP1-P3
Присъединителен размер [mm]80 mm
Присъединителен размер [инч]3 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-65-3-80ASXXBMASXXXXX2LXX
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло33.001 Kilogram
Нето тегло33 Kilogram
Volume17.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428917346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm