Valve station ICF 20-6-17LD

Вентилна станция, ICF 20-6-17LF, NeoCharge, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L4690

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -45 - 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-6-17LF
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-6-17LF
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS 20
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 20
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 20
Модул 4Ръчно отваряне
Модул 4 типICFO 20
Характеристика
Стойност
Модул 5Електронен регулиращ вентил
Модул 5 типICFL 20F
Модул 6Контролен/стоп вентил
Модул 6 типICFN 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCETÜVUAUKCAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеASME B 36.10M SCHEDULE 80
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]50 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-45 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-49 °F
Тип на връзка за страничен портG
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.2 Kilogram
Нето тегло9.8 Kilogram
Volume20.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255144137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm