ICF 15-4-8 - 027L4526

Вентилна станция, ICF 15-4-8, 15 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.11

027L4526

Присъединителен размер [mm]: 15, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn 12TLP, Макс. работно налягане [bar]: 52, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 15-4-8
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]2 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 15-4-8
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]52.0 bar
Макс. работно налягане [psig]450 psig
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS 15
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 15
Характеристика
Стойност
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 20
Модул 4Ръчно отваряне
Модул 4 типICFO 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеEACUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn 12TLP
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP1-P2
Присъединителен размер [mm]15 mm
Присъединителен размер [инч]1/2 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-15-4-15SSYFYEXOXXXXX28XX
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6.47 Kilogram
Нето тегло6 Kilogram
Volume12.034 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428886093
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm