ICF 25-6-3RB - 027L4031

Вентилна станция, ICF 25-6-3RB, 32 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.11

027L4031

Присъединителен размер [mm]: 32, Тип присъединяване: Заварка на цокъл, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RB
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 25-6-3RB
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS 25
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 25E
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 25
Модул 4Възвратен вентил
Модул 4 типICFC 25
Характеристика
Стойност
Модул 5Ръчен регулиращ вентил
Модул 5 типICFR 25B
Модул 6Спирателен вентил
Модул 6 типICFS 25
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCEEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZnCr04
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]32 mm
Присъединителен размер [инч]1 1/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеASME B 16.11
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-25-6-32SSXFEEHCXRBSX63XX
Тип присъединяванеЗаварка на цокъл
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло25.083 Kilogram
Нето тегло24.149 Kilogram
Volume30.576 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428238854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm