Valve station ICF 20-2-125LB

Вентилна станция, ICF 20-2-125LE, NeoCharge, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 36.10

027L3849

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -45 - 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LE
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-2-125LE
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Electronic expansion valve
Модул 1 типICFL 20E
Модул 2Празно горно покритие
Характеристика
Стойност
Модул 2 типICFB 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеANSI B 36.10
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]50 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-45 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-49 °F
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.83 Kilogram
Нето тегло3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255143802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm