ICF 20-2-122C

Вентилна станция, ICF 20-2-122C, 25 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L3822

Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-2-122C
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Характеристика
Стойност
Модул 1Solenoid valve
Модул 1 типICFA 20C
Модул 2Празно горно покритие
Модул 2 типICFB 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОдобрениеEACUA
Описание на продуктаКонтролно решение
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]25 mm
Присъединителен размер [инч]1 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.715 Kilogram
Нето тегло3.4 Kilogram
Volume4.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162977132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm