Valve Station, ICF 20-2-121H

Вентилна станция, ICF 20-2-121H, 22 mm, Стандарт за присъединяване: ASME B 16.50

027L3814

Присъединителен размер [mm]: 22, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-2-121H
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрениеYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-2-121H
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Solenoid valve
Модул 1 типICFE 20-H
Модул 2Празно горно покритие
Характеристика
Стойност
Модул 2 типICFB 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]22 mm
Присъединителен размер [инч]7/8 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеASME B 16.50
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-2-22XEHBXXXXXXXXX0LAX
Тип присъединяванеBrazing
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.845 Kilogram
Нето тегло3.42 Kilogram
Volume17.6 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424545161
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm