Valve station, ICF 20-6-90, 3/4 in 027L3714_027L3716

Вентилна станция, ICF 20-6-90, 25 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L3716

Присъединителен размер [mm]: 25, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: ZnCr04, Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90D1
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-6-90
Група продуктиМултифункционални вентили
КатегорияII
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(b)
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS 20
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 20
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 20
Модул 4Ръчно отваряне
Модул 4 типICFO 20
Характеристика
Стойност
Модул 5Празно горно покритие
Модул 5 типICFB 20
Модул 6Defrost module
Модул 6 типICFD 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCEEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZnCr04
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]25 mm
Присъединителен размер [инч]1 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-6-25DSXFXEXOXBXD16XXX
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло18 Kilogram
Нето тегло17.5 Kilogram
Volume65.121 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428547536
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm