Valve Station ICF 20-6-90

Вентилна станция, ICF 20-6-90, 20 mm, Стандарт за присъединяване: EN 10220

027L3651

Присъединителен размер [mm]: 20, Тип присъединяване: Точкова заварка, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 20-6-90
Product lineIndustrial Refrigeration
UL одобрение за файлови именаВЕНТИЛ ЗА ОХЛАДИТЕЛ 53R0
Брой на страничен порт [pc]6 pc
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-6-90
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияII
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Спирателен вентил
Модул 1 типICFS 20
Модул 2Филтър
Модул 2 типICFF 20
Модул 3Соленоиден вентил
Модул 3 типICFE 20
Модул 4Възвратен вентил
Модул 4 типICFN 20
Модул 5Regulation Valve
Модул 5 типICFR 20
Характеристика
Стойност
Модул 6Модул за заварка
Модул 6 типICFW 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОборудванеКапачка
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеCEEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Поставяне на страничен портP2-P4-P5-P7-P9-P10
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Размер на връзка за страничен порт [in]3/8 in
Стандарт за присъединяванеEN 10220
Съдържа батерииNo
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип код ICFICF-20-6-20DSXFXEXNXRBW16XXX
Тип на връзка за страничен портG
Тип присъединяванеТочкова заварка
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло10.83 Kilogram
Нето тегло9.417 Kilogram
Volume20.16 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255199250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm