Вентилна станция, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.11-product-details

Вентилна станция, ICF 20-2-125LB, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.11

027L0050

Присъединителен размер [mm]: 20, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -60 - 120

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-2-125LB
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Празно горно покритие
Модул 1 типICFB 20
Модул 2Модул за обезскрежаване
Модул 2 типICFD 20
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаВентилна станция
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеEACTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.11
Температурен диапазон [°C] [Макс.]120 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-60 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]248 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-76 °F
Тип присъединяванеSocket
Флуидна група1
Хладилни агентиR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло12.14 Kilogram
Нето тегло2.58 Kilogram
Volume65.121 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm