Вентилна станция, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.11-product-details

Вентилна станция, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, Стандарт за присъединяване: ANSI B 16.11

027L0049

Присъединителен размер [mm]: 20, Материал на тялото: Стомана, Покритие на повърхността: Zn (TLP), Макс. работно налягане [bar]: 65, Температурен диапазон [°C]: -45 - 50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаICF 20-2-125LG
Група продуктиМултифункционални вентили
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Макс. работно налягане [bar]65.0 bar
Макс. работно налягане [psig]943 psig
МаркаNeoCharge
Материал на присъединителния елементСтомана
Материал на тялотоСтомана
Модул 1Electronic expansion valve
Модул 1 типICFL 20G
Характеристика
Стойност
Модул 2Празно горно покритие
Модул 2 типICFB 20
Наименование на продуктаВентилна станция
ОбслужваемICF резервни части
ОдобрениеTÜVUAUL
Описание на продуктаКонтролно решение
Покритие на повърхносттаZn (TLP)
ПосокаПрав
Присъединителен размер [mm]20 mm
Присъединителен размер [инч]3/4 in
Продуктови аксесоариICF аксесоари
Стандарт за присъединяванеANSI B 16.11
Температурен диапазон [°F] [макс]122 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-49 °F
Тип присъединяванеSocket
Флуидна група1
Хладилни агентиR507AR717R744

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.83 Kilogram
Нето тегло3.41 Kilogram
Volume4.425 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715255267096
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm